C-800 L2

C-800 L2 (OTR)

Samočistící běhoun C-800 L2 nabízí velký běhoun zajišťující flotaci na měkkém povrchu. Odolná nylonová konstrukce poskytuje pevnost a odolnost vůči poškození způsobenému nárazem.

Samočistící běhoun C-800 L2 nabízí velký běhoun zajišťující flotaci na měkkém povrchu. Odolná nylonová konstrukce poskytuje pevnost a odolnost vůči poškození způsobenému nárazem.

• Velký běhoun

• Plochý profil s hlubokými drážkami

• Dlouhá životnost

• Dobrá flotace na plochém povrchu


Ke stažení

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks & wheels  

Ke stažení (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [bar] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93,6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133,6

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít to správné řešení na podporu vašeho podnikání.

 
*
*
*
*
*
*
*
*