SKS-900 Traction

SKS-900 Traction

Profil SKS-900 Traction nabízí vynikající odolnost proti prořezání kamenů a samočistící terasy ve vzorku. 

Pneumatiky SKS-900 pro smykem řízené nakladače jsou navrženy pro použití v podmínkách, jako jsou terénní úpravy, stavebnictví, demolice a těžba.

Pneumatiky SKS-900 se dodávají primárně jako montované sestavy, ale lze je zakoupit i samostatně.

• Ideální pro recyklaci a překladiště odpadů

• Úhel drážek ve vzorku odolává kamenům, což prodlužuje životnost pneumatiky

• Terasy ve vzorku zajišťují vynikající samočištění v měkké půdě 

Technická data

metric
Size Equivalent Pneumatic Size Rim Tread Depth [mm] Max Width
[mm]
O.D.
[mm]
Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
31x10-20 (Left) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66.224432
31x10-20 (Right) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66.224432
33x12-20 (Left) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92.4874088
33x12-20 (Right) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92.4874088

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*