Brawler HPS Skid Steer Solidflex Smooth

Brawler HPS Solidflex Skid Steer Smooth

Pneumatiky Brawler HPS (High Performance Solid) Skid Steer jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách, jako je provoz v kovošrotu, překladištích odpadů a v těžařských provozech.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Solidflex-Smooth-200x281


Brawler HPS Solidflex využívá eliptických otvorů pro pohodlnou jízdu. Tím se snižuje míra únavy obsluhy i zařízení.

• Trvanlivá gumová směs odolná proti prořezání eliminuje prostoje způsobené poškozením pneumatiky

• Design běhounu s hlubokými drážkami nabízí třikrát více opotřebitelné gumy než vzdušnicové pneumatiky


Ke stažení

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 69 2815
33x12-20/7.5  12-16.5  840 305 56 98 2970
36x14-20/7.5  14-17.5  915 356 71 142 3310
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 203 4955
metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Videa výrobku

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*