Brawler HPS Skid Steer Smooth

Brawler HPS Skid Steer Smooth

Pneumatiky Brawler HPS (High Performance Solid) Skid Steer jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách, jako je provoz v kovošrotu, překladištích odpadů a v těžařských provozech.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Smooth-200x281


Brawler HPS Solidflex využívá eliptických otvorů pro pohodlnou jízdu. Tím se snižuje míra únavy obsluhy i zařízení.

• Trvanlivá gumová směs odolná proti prořezání eliminuje prostoje způsobené poškozením pneumatiky

• Design běhounu s hlubokými drážkami nabízí třikrát více opotřebitelné gumy než vzdušnicové pneumatiky


Ke stažení

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 79 3755
33x12-20/7.5  12-16.5 840 305 56 106 3960
36x14-20/7.5  14-17.5 915 356 71 161 4415
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 220 6605

Videa výrobku

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*