Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction

Brawler HD Solidflex Skid Steer

Pneumatiky Brawler Skid Steer jsou navrženy pro eliminaci prostojů a zajištění nejlepšího výkonu v náročných podmínkách.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

Využívají vylepšenou gumovou směs navrženou pro vyšší odolnost proti prořezání a odlupování. 

• Odolná gumová směs odolná proti prořezání eliminuje prostoje způsobené poškozením pneumatiky

• Není nutná instalace žádného specializovaného zařízení

• Splňuje požadavky přísných zkoušek OEM výrobců jako Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl a New Holland

Ke stažení

Brawler HD Skid Steer

Premium Construction Solid  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*