SK-900

SK-900

Prémiová pneumatika SK-900 je navržena pro použití v náročných podmínkách.

Trelleborg-Pneumatic-SK900-200x281

Tyto pneumatiky mají vzorek s širokými drážkami, které zajišťují optimální přilnavost a trakci na hladkém i nerovném povrchu. Vysoce kvalitní směs běhounu podporuje maximální životnost pneumatiky a zvýšenou ochranu proti odřezávání a odlupování.

• Vyztužená ochrana ráfku na bočnici pro lepší ochranu proti bočním nárazům

• Prémiové směsi pro maximální životnost pneumatiky a dobrou odolnost proti odřezávání/odlupování

• Plochý profil pro lepší povrchový kontakt a stabilitu


Ke stažení

SK-900

Premium Construction Pneumatic  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10-16.5 8 8.25-16.5 773 264 16 4.1 1880 24.1
10-16.5 10 8.25-16.5 773 264 16 5.2 2135 24.6
12-16.5 10 9.75-16.5 831 307 17 4.5 2540 33.6
14-17.5 14 10.50-17.5 921 349 22 5.5 3875 53.6
15-19.5 14 11.75-19.5 1019 389 22 4.8 4565 71.4

Kontaktujte nás

Contact Us 2 Columns Tires CZ

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
*
*