Brawler HPS Solidflex Smooth

Brawler HPS Solidflex Smooth (Solid)

Pneumatiky Brawler HPS (High Performance Solid) jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách.

Pneumatiky Brawler HPS (High Performance Solid) jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách, jako je provoz v kovošrotu, překladištích odpadů a v těžařských provozech.

• Až třikrát více opotřebitelné pryže než u vzdušnicových pneumatik

• Pasuje na OEM kola

• Eliptické otvory pro zvýšený průhyb

• Konstrukce Soft Ride snižuje vibrace a chrání stroj a obsluhu

Ke stažení

Brawler HPS Loader

Premium Construction Solid  

Ke stažení (pdf)

Brawler HPS Soft Ride

Tough Jobs - Soft Ride  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric

Brawler HPS Solidflex Smooth

Velikost pneumatiky
Alternativní velikost
Velikost ráfku
Celkový průměr [mm]
Šířka pneu [mm]
Hloubka profilu [mm]
Nosnost 10km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540
18.00-33     13.0-33  1.816 457  216  12.000 

Videa výrobku

Kontaktujte nás

Contact Us 2 Columns Tires CZ

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
*
*