Brawler HD Solidflex Smooth

Brawler HD Solidflex Smooth (Solid)

Pneumatiky Brawler HD jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách, kde je kvalita jízdy zásadní.

Pneumatiky Brawler HD jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách, kde je kvalita jízdy zásadní, jako je provoz v kovošrotu, překladištích odpadů a v těžařských provozech. Pneumatiky Brawler HD jsou vybaveny dvoudílným, patentovaným systémem kola a disku, který umožňuje provést výměnu pneumatiky a kola pouhou výměnou disku.

• Pohodlná jízda srovnatelná s pěnou plněnými pneumatikami

• Ocelová kola navržená pro manipulaci s těžkými náklady, odolnost vysokému kroutícímu momentu a silnému ohybovému tlaku

• K dispozici trakční vzorek s hloubkou až 7 inch (17,8 cm).








Ke stažení

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ke stažení (pdf)

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
55x10x18 17.5-25 1395 457 254 127 672 10010 8710 8010
59x12x20.5  20.5-25 1500 521 292 165 894 11835 10300 9470
62x13x21  20.5-25 1575 533 330 190 1033 11210 9755 8970
66x16x24  23.5-25 1675 610 406 254 1383 14665 12760 11735
69x17x28  26.5-25 1755 711 432 279 1758 17770 15460 14220
73x18x31  29.5-25 1855 787 450 305 2148 20360 17715 16290
80x18x35  35/65-33 2030 889 457 305 3207 26550 23100 21240

Videa výrobku

Kontaktujte nás

Contact Us 2 Columns Tires CZ

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
*
*