Brawler HPS Telehandler

Brawler HPS Telehandler (Solid)

Pneumatiky Brawler HPS (High Performance Solid) pro teleskopické nakladače jsou navrženy pro práci v náročných podmínkách.

Pneumatiky Brawler HPS (High Performance Solid) pro teleskopické nakladače jsou navrženy pro práci v náročných podmínkách.

Široký, plochý design běhounu poskytuje vynikající stabilitu a protiváhu potřebnou pro teleskopické nakladače v nerovném terénu. Design Solidflex využívá patentovaných eliptických otvorů pro pohodlnou jízdu. Tím se prodlužuje provozní doba zařízení, což má za následek menší míru únavy obsluhy i zařízení.

Technická data

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
13.00-24/8.5 1295 330 102 304 5935 5165 4750
14.00-24/8.5 1345 356 112 370 6705 5835 5365
43x15-24/10 1090 380 82 228 5600 4870 4480
47x17-24/10 1190 430 100 325 6300 5480 5040

Videa výrobku

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*