C-800 R4

C-800 R4 (OTR)

Pneumatika C-800 R4 je navržena pro použití na rypadlech. Široký profil nabízí velkou plochu pro lepší stabilitu a flotaci.

Pneumatika C-800 R4 (12.5/80-18) je navržena pro použití na přední nápravě rypadel. Široký profil nabízí velkou plochu pro lepší stabilitu a flotaci.

Pneumatika C-800 R4 (17.5L-24, 19.5L-24 a 21L-24) je navržena pro použití na zadní nápravě rypadel. Tento profil má extra široké drážky zajišťující vyšší odolnost proti odřezávání a odlupování.

• Lepší flotace

• Vynikající stabilita

• Delší životnost pneumatiky

• Ochrana bočnice

• Zvýšená odolnost proti odřezávání a odlupování


Ke stažení

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Ke stažení (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10.5/80-18 12 W9-18 907 274 22 4.3 2060 32
12.5/80-18 12 9.0-18 987 308 26 3.7 2650 41.4
16.9-24 12 DW15L-24 1309 429 26.5 2.6 3250 74
16.9-28 12 DW15L-28 1410 429 27 2.6 3450 85
17.5L-24 10 DW15L-24 1241 445 26 2.2 2800 74.5
18.4-26 12 DW16L-26 1426 467 29 2.5 4000 105
19.5L-24 12 DW16L-24 1314 495 28 2.4 3450 93.6
21L-24 14 DW18L-24 1378 533 32 2.5 4250 116

Kontaktujte nás

Contact Us 2 Columns Tires CZ

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
*
*