C-800 G2

C-800 G2 (OTR)

Pneumatiky C-800 G2 pro grejdry jsou vybaveny hlubokými drážkami. Jsou ideální pro aplikace, které vyžadují dobrou flotaci na měkkém povrchu. 

Pneumatiky C-800 G2 pro grejdry jsou vybaveny hlubokými drážkami. Jsou ideální pro aplikace, které vyžadují dobrou flotaci na měkkém povrchu. Odolná nylonová konstrukce poskytuje pevnost a odolnost vůči poškození způsobenému nárazem. Díky vynikající stabilitě a bezpečnosti jsou tyto pneumatiky ideální volbou pro teleskopické nakladače a pracovní plošiny. Odolná nylonová konstrukce poskytuje pevnost a odolnost vůči poškození způsobenému nárazem.

• Velký běhoun

• Plochý profil s hlubokými drážkami

• Dlouhá životnost

• Dobrá flotace na plochém povrchu


Ke stažení

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks & wheels  

Ke stažení (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
13.00-24 12 9.00DC-24 1300 350 24 3 2725 65
14.00-24 12 9.00DC-24 1370 375 25 2.5 3075 80.5

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*