C-800 F3

C-800 F3 (OTR)

Pneumatika C-800 F3 je navržena pro použití na přední nápravě rypadel. Široký profil nabízí velkou plochu pro lepší stabilitu a flotaci.

Pneumatika C-800 F3 (11L-16) je navržena pro použití na přední nápravě rypadel. Široký profil nabízí velkou plochu pro lepší stabilitu a flotaci.

• Lepší flotace

• Vynikající stabilita

• Delší životnost pneumatiky

• Ochrana bočnice

• Zvýšená odolnost proti odřezávání a odlupování

Ke stažení

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks & wheels  

Ke stažení (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[
kg]
11L-16 10 8.0-16 838 279 11 3,6 1120 22,7

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít to správné řešení na podporu vašeho podnikání.

 
*
*
*
*
*
*
*
*