Brawler HD Smooth

Brawler HD Smooth (Solid)

Pneumatiky Brawler HD jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách, kde je kvalita jízdy zásadní.

Pneumatiky Brawler HD jsou navrženy pro práci v extrémních podmínkách, kde je kvalita jízdy zásadní, jako je provoz v kovošrotu, překladištích odpadů a v těžařských provozech. Pneumatiky Brawler HD jsou vybaveny dvoudílným, patentovaným systémem kola a disku, který umožňuje provést výměnu pneumatiky a kola pouhou výměnou disku.

• Pohodlná jízda srovnatelná s pěnou plněnými pneumatikami

• Ocelová kola navržená pro manipulaci s těžkými náklady, odolnost vysokému kroutícímu momentu a silnému ohybovému tlaku

• K dispozici trakční vzorek s hloubkou až 7 inch (17,8 cm).


Ke stažení

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ke stažení (pdf)

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
55x10x18   17.5-25 1395 457 254 127 681 13345 11615 10680
59x12x20.5   20.5-25 1500 521 292 165 987 15780 13730 12625
62x13x21   20.5-25 1575 533 330 190 1089 14950 13010 11960
66x16x24   23.5-25 1675 610 406 254 1469 19555 17015 15645
69x17x28   26.5-25 1755 711 432 279 1866 23695 20615 18960
73x18x31   29.5-25 1855 787 450 305 2277 27150 23625 21720
80x18x35   35/65-33 2030 889 457 305 3284 35400 30800 28320

Videa výrobku

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít to správné řešení na podporu vašeho podnikání.

 
*
*
*
*
*
*
*
*