C-800 L2

C-800 L2 (OTR)

Samočistící běhoun C-800 L2 nabízí velký běhoun zajišťující flotaci na měkkém povrchu. Odolná nylonová konstrukce poskytuje pevnost a odolnost vůči poškození způsobenému nárazem.

Samočistící běhoun C-800 L2 nabízí velký běhoun zajišťující flotaci na měkkém povrchu. Odolná nylonová konstrukce poskytuje pevnost a odolnost vůči poškození způsobenému nárazem.

• Velký běhoun

• Plochý profil s hlubokými drážkami

• Dlouhá životnost

• Dobrá flotace na plochém povrchu


Ke stažení

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Ke stažení (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [bar] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93,6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133,6

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít to správné řešení na podporu vašeho podnikání.

 
*
*
*
*
*
*
*
*