Excavator XL

Excavator XL (Solid)

Excavator XL, širší varianta modelu Excavator, nabízí lepší stabilitu pro náročné aplikace.

Trelleborg_Resilient_Excavator-XL-200x281

Pneumatiky Trelleborg Excavator XL nabízí vynikající trakci a stabilitu díky inovativnímu designu a konstrukci běhounu a minimalizují prostoje strojů díky prevenci propíchnutí. Tato pneumatika poskytuje vynikající výkon v prostředích, kde je bezpečnost zásadní a prostoje jsou nepřijatelné.

Řada pneumatik Trelleborg Excavator XL je ideální pro použití ve stavebnictví, nakládání s odpady a dřevařském průmyslu.

• Široký profil zlepšuje stabilitu

• Vynikající trakce

• Vyztužená bočnice zabraňuje propíchnutí


Ke stažení

Excavator Brochure

Engineered Performance  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 261 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1093 278 9510 6250

Kontaktujte nás

*
*
*
*
*
*
*
*