Excavator

Excavator (Solid)

Řada pneumatik Trelleborg Excavator je ideální pro použití ve stavebnictví, nakládání s odpady a dřevařském průmyslu.

Trelleborg_Resilient_Excavator_200x281

Pneumatiky Trelleborg Excavator nabízí vynikající trakci a stabilitu díky inovativnímu designu a konstrukci běhounu a minimalizují prostoje strojů díky prevenci propíchnutí. Tato pneumatika poskytuje vynikající výkon v prostředích, kde je bezpečnost zásadní a prostoje jsou nepřijatelné.

Řada pneumatik Trelleborg Excavator je ideální pro použití ve stavebnictví, nakládání s odpady a dřevařském průmyslu.

Ke stažení

Excavator Brochure

Engineered Performance  

Ke stažení (pdf)

Technická data

metric SIZES
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 240 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1098 258 9510 6250

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít to správné řešení na podporu vašeho podnikání.

 
*
*
*
*
*
*
*
*