T523

T523

Vysokorychlostní průmyslová pneumatika s velkou hloubkou dezénu.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T523_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´. V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě.

Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.


Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

5.00-8 
10A5

143

457

3.00

10,3

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
85J

167

557

1654

4.00Ex9

4,3

Tubetype

6.00-9TR15

+

7.50-10 
14

225

668

1984

5.50F-10

9,0

0

Tubeless

+

4.00-8 
8PRA5

123

418

1240

2.50-8

3.00/3.75

9,0

Industrial

Tubetype

4.00-8

+

5.00-8 
78J

146

467

1366

3.00-8

5,3

I

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
99J

170

562

1669

4.00E-9

4.50-9

8,5

I

Tubetype

+

4.00-8 
8A6

119

412

3.75

2.50/3.00

2,5

I