T522

T522

Pneumatika pro použití průmyslové, zemědělské i na trvalé travní porosty s hladkým dezénem.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T522_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´.

V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě. Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.


Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Ke stažení (pdf)

Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Obvod odvalování hnacího kola Statický poloměr Statický poloměr při jízdě Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

5.00-8 
6

130

450

1337

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

4.00-8 
6

110

430

1265

2.50A-8

3.00

4,3

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10

164

564

1675

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

3.00-4 
6PRA6

86

262

778

2.10x4

500,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

6.00-9 
6PRA6

174

560

1665

1696

250

260

4.50-9

4.00E-9

3,0

Implement

Tubetype

6.00-9

+

200/60-14,5 
10PRA6

228

624

1866

1885

282

288

6.75

8.00

5,0

Implement

Tubetype

195/85-14

+

Webové aplikace

Zdroje

Videa výrobku

Nový produkt

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít to správné řešení na podporu vašeho podnikání.

 
*
*
*
*
*
*
*
Pro zaslání těchto informací je potřebný souhlas s informacemi ohledně ochrany soukromí a se zřeknutím se práva. Souhlasím s informacemi ohledně ochrany soukromí a se zřeknutím se práva. *