T510

T510

Zemědělská pneumatika s nízkým valivým odporem.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T510_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´. V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě.

Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.


Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Obvod odvalování hnacího kola Statický poloměr Rychlostní index Statický poloměr při jízdě Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

165-15 
4

166

637

1892

4.50

2,4

I

Tubeless

+

18x8.50-8 
6

225

463

1384

210

7.00l-8

6.50-8

2,8

I

Tubetype

18x8.50-8

+

140-6 
6PRA5

134

325

965

4.50A-6

7,0

Industrial

Tubetype

140-6

+

16x6.50-8 
6PRA6

406

170

5.375

5.50A

3,0

I

Tubetype

16x6.50-8

+

3.50-8 
4PRA6

101

392

1164

2.50A-8

2.10-8

2,8

Implement

Tubetype

3.50-8

+

4.00-6 
4PRA6

110

363

1078

2.50Ax6

280,0

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

13x5.00-6 
4PRA6

119

326

968

3.50A-6

2,8

Implement

Tubeless

+

4.10-4 
4PRA6

104

276

820

2.10C-4

3.25A-4

2,8

Implement

Tubetype

4.00-4

+

140-6 
10PRA5

143

340

1004

4.50A-6

9,5

Industrial

Tubetype

140-6

+

15x6.00-6 
6PRA6

162

366

1087

4.50A-6

3,8

Implement

Tubetype

15x6.00-6

+

2.50-3 
4PRA5

74

216

642

1.50-3

1.75x3

8,0

Industrial Black

Tubetype

2.50-3

+

13x5.00-6 
6A6

119

326

955

3.50A

4,1

I

Tubetype

+

16x6.50-8 
84A8 (80B)

172

406

1221

186

5.375l

5.50A

5,1

I

Tubetype

+

11L-15 
12A8 (121A8)

285

777

W8

3,6

I-1

Tubeless

+

215/65-15 
10 PRA6

210

672

1996

6.00Kx15

5.50/6.00x15

680,0

Implement

Tubeless

+

215/65-8 
85A8 (73A8)

222

464

1382

1398

208

213

7.00I-8

2,8

Implement

Tubeless

18x8.50/9.50-8

+

220/45-8 
70A8 (58A8)

220

410

1195

1205

190

7.00I-8

2,4

0

Tubetype

16x8.50/9.50-8

+

220/50-6 
73A8 (61A8)

222

370

1099

1105

170

7.00Ax6

280,0

Implement

Tubetype

220/50-6

+

15x6.00-6 
4 PRA6

165

364

1084

1100

163

168

4.50A-6

2,0

Implement Extra

Tubeless

15x6.00-6

+

16x6.50-8 
73A8

173

413

1221

5.375I

5.50A

3,0

UV-3B

Tubetype

16x6.50-8