Twin Forestry T414

Twin Forestry T414

Vytvořená pro speciální použití při práci v lese tak, aby zajistila maximální trakci a výbornou ochranu půdní struktury.

Trelleborg-Forestry-TiresT414_200X281

Zaručuje výbornou stabilitu a průchodnost terénem. I bez použití kolopásů a řetězů dodává výborou trakci. Otevřený dezén pneumatiky maximalizuje samočistící schopnosti.

• Výborná trakce i bez použití přídavných prostředků

•  Úhel zubů zajišťuje výbornou stabilitu a tažnou sílu

•  Otevřený dezén umožňující maximální samočištění

•  Velká styčná plocha zajišťující minimální tlak na půdu

Ke stažení

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  
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
Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

600/60-30.5 
153A8 (160A2LT)

600

1495

4485

700

AG20.00

2,4

LS-2

Tubeless

600/60-30.5