Twin Forestry T440

Twin Forestry T440

Nová lesnická pneumatika s výjimečnými vlastnostmi pro specální aplikace, které tento segment vyžaduje.
Očekávejte ještě vyšší trakci, stabilitu a dostupnost díky novému dezénu, zlepšené odolnosti a kompatibilitě s kolopásy než kdykoliv předtím.

Trelleborg Forestry T440_200X281 

More traction, better accessibility. T440 takes exclusive Trelleborg Progressive Traction™ on board for the best grip in the business.

Vtěší trakce, vtěší dostupnost — T440 využívá exkluzivní technologieTrelleborg Progressive Traction™ pro dosažení nejlepších záběrových vlastností na trhu. Byl použit známý koncept  mezizubního terasování, který zajišťuje lepší samočištění mezizubních prostor. Středy zubů a ramena jsou nyní masivnější, což činí pneumatiku T440 ještě vhodnější pro kolopásy.


Ke stažení

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  
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
Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Tlak ve stopě Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové S ocelovým kordem Tabulka tlaku

600/55-26.5 
165A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

650/45B22.5 
160D

650

1160

3505

533

550

AG20.00

4,0

0

Tubeless

+

650/45-22.5 
175A8

650

1160

550

AG20.00

AG22.00, AG24.00

6,0

IND

Tubeless

STEEL BELTED

+

710/40-24.5 
163A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

710/55-34 
167A8 (174A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4.00

3,2

LS-2

Tubeless

700/55-34

Steelbelted

+

800/40-26.5 
170A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6.0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt