Twin Forestry 422SB

Twin Forestry 422SB

Vytvořená pro speciální použití při práci v lese tak, aby zajistila maximální trakci a výbornou ochranu půdní struktury.

Trelleborg-Forestry-Tires-T422_200X2815

Zaručuje výbornou stabilitu a průchodnost terénem. I bez použití kolopásů a řetězů dodává výbornou trakci. Otevřený dezén pneumatiky maximalizuje samočistící schopnosti.

• Výborná trakce i bez použití přídavných prostředků

•  Úhel zubů zajišťuje výbornou stabilitu a tažnou sílu

•  Otevřený dezén umožňující maximální samočištění

•  Velká styčná plocha zajišťující minimální tlak na půdu

Ke stažení

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  
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
Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Tlak ve stopě Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové S ocelovým kordem Tabulka tlaku

710/55-34 
161A8 (168A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4,00

2,4

LS-2

Tubetype

700/55-34

Steelbelted

+

600/65-34 
157A8 (164A2LT)

600

1650

4950

775

760

DW20A

4,00

2,4

LS-2

Tubetype

600/65-34

Steelbelted

+

600/55-26.5 
160A8 (167A2LT)

600

1340

4020

626

625

AG20.00"

6.0

4,0

LS 2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

600/55-26.5 
165A8 (172A2LT)

600

1340

4020

625

AG20.00

6.0

5,0

LS 2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt