Trelleborg úspěšně dokončil první etapu na své Road Show 2016 v Innov-Agri

Trelleborg úspěšně dokončil první etapu na své Road Show 2016 v Innov-Agri

Ve dnech 6-8. září  úspěšně proběhla první francouzská zastávka Trelleborg Road Show 2016. Tato zastávka byla na zemědělské výstavě ve francouzském Outarville Loriet. Během tří předváděcích dnů ocenily zástupy návštěvníků polní předváděcí akce, na kterých bylo ukázáno, jak je důležitá správná volba zemědělských pneumatik pro zvýšení produktivity a efektivity.

Dva traktory Claas AXION 830 CMATIC, oba s identickým nářadím LEMKEN Kristall 9 soupeřily na vzdálenosti 200 metrů. První traktor byl osazen standardními pneumatikami TM800 a tlakem 1,6 baru. Druhý měl pneumatiky TM1060 v rozměru VF 710/60R42 a VF 600/60R30 a s použitím tlaku 1.0 bar. Každý traktor byl vybaven skleněnými válci pro názornější ukázku aktuální spotřeby. Digitální aplikace pak počítala aktuální úspory. Součástí testu bylo i měření aktuálních styčných ploch u obou traktorů. 

V cílovém prostoru ukázalo měření 10% úsporu paliva a podobnou úsporu i z časového hlediska ve prospěch traktoru osazeným pneumatikami VF TM1060. 
S technologií ProgressiveTractionTM dosahuje nová řada pneumatik Trelleborg TM1060 díky technologii dvojitého zubu vyšší efektivity při zemědělských operacích. Dezén ProgressiveTractionTM zvyšuje záběrové vlastnosti a výrazně snižuje vibrace uvnitř stroje.
 
Polní ukázky prokázaly, že při použití nízkých tlaků a v kombinaci s těžkým pracovním nářadím je styčná plocha pneumatik VF TM1060 o více než 18% větší než s použitím standardních pneumatik. 

Trelleborg úzce spolupracuje s předními výrobci traktorů tak, aby vyvíjel stále nová a účinější řešení pro přenos výkonu stroje na povrch, čímž dochází k maximalizaci návratnosti vložených investic a vyšší efektivitě při zemědělských operacích.
Road Show 2016 byla zahájena v červnu prvními zastávkami v Německu, a bude pokračovat přes několik zemí Evropy, Čínu až do Jižní Afriky. Na všech plánovaných zastávkách bylo a bude předvedeno nejvhodnější spojení dodavatele kompletních  kol Trelleborg spolu se zástupci jednotlivých výrobců traktorů a zemědělské techniky. 
V případě zájmu o účast na některé z dalších zastávek prosím navštivte naše webové strány www.trelleborg-roadshow.com.