Pneumatiky Trelleborg s technologií ProgressiveTractionTM exkluzivně na novém traktoru Massey Ferguson 6718

Pneumatiky Trelleborg s technologií ProgressiveTractionTM exkluzivně na novém traktoru Massey Ferguson 6718

Pneumatiky Trelleborg s technologií ProgressiveTractionTM byly vybrány jako speciální výbava pro nový traktor Massey Ferguson 6718 S, první čtyřválcový traktor s výkonem 200 koní. Tento traktor, který byl představen 5. září na tiskové konferenci pro odborníky a široké veřejnosti pak na výstavě Innov-Agri ve francouzském Outarville, která se konala od 5. do 8. září, byl v nejužší nominaci na ocenění traktor roku 2017. 

Campbell Scott, marketingový ředitel Massey Ferguson to komentoval slovy: “Exkluzivní vybavení pneumatikami s technologií ProgressiveTractionTM u obou řad TM700 a TM800 napomáhá ke zvýšení výkonu a přenesení trakční síly traktoru MF 6700 S na povrch. S ohledem na extrémní testy, které tyto pneumatiky podstoupily při expedici Antractica2 při cestě na jižní pól je zřejmé, že benefity jako je jízdní comfort, zvýšení výkonu, snížení zhutnění půdy a úspora paliva ocení všichni zákazníci MF.”

Součásně s uvedením technologie do prvovýbavy Trelleborg zorganizoval polní ukázky, aby předvedl výjimečné vlastnosti technologie ProgressiveTractionTM i před porotou TOTY (porota soutěže Traktor roku).

K tomu posloužily dva shodné traktory MF 6718S, které jezdily na 150 metrů dlouhém úseku. Každý z traktorů byl osazen jinými pneumatikami. První měl pneumatiky Trelleborg TM800 ProgressiveTractionTM 650/65R38 a 540/65R28, zatímco druhý byl osazen standardními pneumatikami TM800. Oba tyto traktory byly propojeny ocelovým lanem se třetím traktorem Massey Ferguson 8730, který sloužil jako brzda a byl osazen pneumatikami Trelleborg TM1000 High Power s maximálním dotížením. Lano bylo zapojeno přes kladku, aby mohlo volně klouzat a umožnilo tak předvést tažné vlasnosti testovaných pneumatik. 

Lorenzo Ciferri, marketingový ředitel divize kolových systémů ve společnosti Trelleborg to komentoval slovy: “Výsledek srovnávacího testu jasně prokázal ohromující vlastnosti pneumatik s novou technologií progresivní trakce. Zatímco dvě hrany zvyšují trakci, nový dizajn ve velké míře redukuje prokluzy a zvyšuje tak záběr pneumatik na maximum. Technologie ProgressiveTraction™ zvyšuje záběrové vlastnosti až o 18% ve srovnání s průměrem na trhu. Snížení pracovního času na hektar pak v neposlední řadě přispívá ke snížení škodlivých emisí a zvýšení efektivity.