Trelleborg oznamuje zavedení PneuTrac – nové generace zemědělských pneumatik

Trelleborg oznamuje zavedení PneuTrac – nové generace zemědělských pneumatik

Trelleborg oznamuje zavedení novinky – pneumatiky PneuTrac, řešení, které kombinuje výhody zemědělské pneumatiky a pásu.

Vinohrady a sady patří ke dvěma specifickým a náročným odvětvím, která jsou většinou výzvou pro udržení vhodného prostředí pro bohatou úrodu. Vinice jsou navíc většinou kopcovité a spolu se sady dávají pouze malý prostor pro manévrování. V případě použití pásů se většinou narazí na problém s nedostatkem prostoru a tím pádem absenci místa na korekci chyb.

Lorenzo Ciferri, ředitel marketingu v divizi kolových systémů ve společnosti Trelleborg to komentoval slovy: “PneuTrac přináší nepřekonatelný výkon jak v kopcovitém, tak těžkém, blátivém terénu, kdy přinese pracovní výkony bez prostojů v požadované kvalitě. PneuTrac kombinuje výhody radiálních pneumatik v podobě nízké spotřeby, komfortu a výborné manévrovatelnosti, s velkou styčnou plochou a dobrým záběrem, kterými vynikají pásy.”

PneuTrac kombinuje nejlepší vlastnosti z výrobního portfolia zemědělských pneumatik Trelleborg spolu s novým typem bočnice používající technologii CupWheel od společnosti Galileo Wheel Ltd. Inovativní “Omega” dizajn bočnice napomáhá kostře pneumatiky udržet požadovanou zátěž při zachování pružnosti a široké styčné plochy, což vede k extrémně nízkému zhutnění půdy.

Nový dizajn umožňuje běhounu využít 100% své potenciální kapacity. Technologie zvýšené trakce (ProgressiveTractionTM) rozšiřuje záběrové schopnosti, zatímco mezizubní terasování zvyšuje samočistící schopnosti pneumatiky. Široká základna zubu s robustnými rameny zvyšuje boční stabilitu, zejména ve svahu.

Ciferri dodal: “Když jsme konstruovali PneuTrac, zaměřili jsme se na požadavky od velkých výrobců. Například kořeny vína jsou velice citlivé na jakékoliv poškození. Stejně jako v ostatním typu zemědělské produkce, i zde platí, že svrchní vrstva půdy musí být chráněna a jakákoliv sklouznutí mohou vést k nevratným poškozením kořenových systémů i při mírném zhutnění půdy.

“Věříme, že PneuTrac přináší změnu v ochraně a je dalším potvrzením našeho závazku přispívat k udržitelnému hospodaření a ochraně nejcennějšího majteku – půdě”.

PneuTrac bude představena na listopadové výstavě Agritechnica, ve dnech 12.-18. listopadu v německém Hannoveru. Další informace budou dostupné behěm tiskové conference Trelleborgu v pondělí 13. listopadu.

Stáhněte celý dokument PDF tiskové zprávy:

"Trelleborg oznamuje zavedení PneuTrac – nové generace zemědělských pneumatik "